车削、边缘抛光处理。
這項商品 24580.0306 - 手轮 DIN 950 铸铁 / 有 键槽, 有旋转 把手 EH 2446. 已组立,型式N-F/G (旧型 D 3) (d1: 100 mm, d2 H7: 12 mm) 為商品項目的相對應商品 手轮 DIN 950 铸铁 (EH 24580.)
手轮
旋转机械把手 DIN 98 EH 24460.
轴端华司 EH 22270。 用于轴向紧固。