24331.0005 - 曲柄把手 
带有折叠把手

版本
相片 
颜色
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有平滑孔 
相片 :
1
颜色:
银 
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
品项品号.:
24331.0005
文件
曲柄把手 
  • 有平滑孔  – 相片  1, 银 
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 圆柱形 把手的直径 : 16 mm
  • 重量: 116 g
曲柄把手 

材质 

长柄大槌零件

  • 钢,染黑 

把手

  • 热塑性的,黑色,无光泽的 

把手本体

  • 铝,塑料涂装,银色 (接近色号 RAL 9006),无光泽 

复盖 

  • 塑胶,亮灰色 

操作

手柄被锁附在操作位置。为了将手柄移出至放鬆位置,手柄必须被轴向拉出和翻转。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24331.0005