24430.0050 - 夹持把手 

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有平滑孔 
相片 :
2
材质 :
钢,染黑 
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24430.0050
文件
夹持把手 
  • 有平滑孔  – 相片  2, 钢 
  • d1: 36 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h: 58 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t2: 28 mm
  • 重量: 524 g
夹持把手 

材质 

把手

  • 钢,染黑 

球形手把

  • PF 31 塑胶, 黑色, DIN 319 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24430.0050