调整式把手具有不锈钢入子,适合多种应用,例如:医疗环境,化学工厂等。
降低表面的磨擦力,具有双倍夹持力量.
固定表面位置保护工件.
较高的预压力,例:牙部,可以减少设定.
這項商品 24420.1330 - 调整式把手 轴向由不锈钢轴承,带螺丝 / (d1: 30 mm, d2: M12, l1: 34 mm) 為商品項目的相對應商品 调整式把手 轴向由不锈钢轴承,带螺丝 (EH 24420.)
把手
内部零件
螺丝
藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。