24420.0348 - 调整式把手 
有轴向轴承 

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

轴向轴承的优点:

降低表面的磨擦力,具有双倍夹持力量.

固定表面位置保护工件.

较高的预压力,例:牙部,可以减少设定. 

這項商品 24420.0348 - 调整式把手  有轴向轴承  / (d1: 30 mm, d2: M12, l1: 50 mm) 為商品項目的相對應商品 调整式把手  有轴向轴承  (EH 24420.)

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24420.0348
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 418 g
调整式把手 

材质 

把手

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

内部零件

  • 钢、 氮化、黑化

螺丝 

  • 钢、 氮化、黑化

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24420.0348
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Adjustable Clamping Levers
分类:
产品描述