24400.0614 - 调整式把手 
有母牙  

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

這項商品 24400.0614 - 调整式把手  有母牙   / (d1: 30 mm, d2: M12) 為商品項目的相對應商品 调整式把手  有母牙   (EH 24400.)

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l2 [mm]:
108 mm
t ≥ [mm]:
≥ 22 mm
品项品号.:
24400.0614
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • t: ≥ 22 mm
  • 重量: 286 g
调整式把手 

材质 

把手

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

螺纹零件

  • 钢,涂黑,质量 5 

内部零件

  • 钢、染黑、品质 5.8

注意事项

牙部可以交换。

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24400.0614