24350.0654 - 齿轮杆把手 

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
圆柱形把手 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
24350.0654
文件
齿轮杆把手 
  • 圆柱形把手  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • d2: M12
  • d3: 26 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 80 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 216 g
齿轮杆把手 

材质 

把手条  

  • 不锈钢 1.4305,钝化喷砂  

球形手把

  • PF 31 塑胶, 黑色, DIN 319 

圆柱形把手

  • 热固性塑胶  PF 31,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24350.0654