24350.0120 - 齿轮杆把手 

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
圆柱形把手 
相片 :
2
材质 :
钢,镀锌,钝化
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24350.0120
文件
齿轮杆把手 
  • 圆柱形把手  – 相片  2, 钢 
  • d1: 8 mm
  • l1: 63 mm
  • d2: M6
  • d3: 18 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 40 mm
  • Operating temperature range max. : 110 °C
  • 重量: 26 g
齿轮杆把手 

材质 

把手条  

  • 钢,镀锌,钝化

球形手把

  • PF 31 塑胶, 黑色, DIN 319 

圆柱形把手

  • 热固性塑胶  PF 31,黑色 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24350.0120