24310.0930 - U型取手

U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。

这些圆形U形取手的特点是符合人体工程学原理,稳定的构造以及简单而永恒的设计。

与轴承垫圈相同设计。 由于较大的支撑面,因此不需要轴承垫圈 。

這項商品 24310.0930 - U型取手 / (d1: 12 mm, l ±0,5: 200 mm) 為商品項目的相對應商品 U型取手 (EH 24310.)

材质 
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,塑料涂装,黑色
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24310.0930
文件
U型取手
  • 钢 
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 237 g
U型取手

材质 

把手

  • 钢,塑料涂装,黑色
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24310.0930