U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。
这些U型取手的特点是符合人体工程学的外形设计,具有很高的稳定性,并且其设计简单而永恒。
這項商品 24300.0620 - U型取手 / stainless steel, slide polished, shiny metallic finish (b: 20 mm, l1 ±0,25: 128 mm) 為商品項目的相對應商品 U型取手 (EH 24300.)
把手
装置在背面。