24300.0136 - U型取手

U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。

这些U型取手的特点是符合人体工程学的外形设计,具有很高的稳定性,并且其设计简单而永恒。

這項商品 24300.0136 - U型取手 / 铝, 光亮  (b: 20 mm, l1 ±0,25: 235 mm) 為商品項目的相對應商品 U型取手 (EH 24300.)

版本
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
铝, 光亮 
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
235 mm
h [mm]:
51 mm
品项品号.:
24300.0136
文件
U型取手
  • 铝, 光亮 , 铝 
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 235 mm
  • l2: 248 mm
  • a: 13 mm
  • d: M6
  • h: 51 mm
  • r: 13 mm
  • t: 10 mm
  • 重量: 180 g
U型取手

材质 

把手

  • 铝,明亮的,防滑研磨 

组装 

装置在背面。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24300.0136