U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。
这些圆形U形取手的特点是符合人体工程学原理,稳定的构造以及简单而永恒的设计。
這項商品 24310.0330 - U型取手 附支撑华司 / 钢,塑料涂装,黑色 (d1: 8 mm, l ±0,5: 88 mm) 為商品項目的相對應商品 U型取手 附支撑华司 (EH 24310.)
把手
轴承垫片
在工作端装置
温度范围最高至 + 100 °C.