24310.0150 - U型取手
附支撑华司 

U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。

这些圆形U形取手的特点是符合人体工程学原理,稳定的构造以及简单而永恒的设计。

這項商品 24310.0150 - U型取手 附支撑华司  / 钢,镀铬  (d1: 10 mm, l ±0,5: 180 mm) 為商品項目的相對應商品 U型取手 附支撑华司  (EH 24310.)

材质 
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,镀铬 
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
180 mm
h [mm]:
43 mm
品项品号.:
24310.0150
文件
U型取手
  • 钢 
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 180 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 146 g
U型取手

材质 

把手

  • 钢,镀铬 

轴承垫片

  • PUR 塑料,黑色,有填补螺纹 

组装 

在工作端装置

温度范围最高至 + 100 °C.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24310.0150