1163.100 - 钻孔固定支撑 
可调整的 

系统 
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70/L12
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
108 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
44 – 54 mm
品项品号.:
1163.100
文件
钻孔固定支撑 
  • 系统 : V70/L12
  • b1: 38 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 16,9 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 44 mm – 54 mm
  • h2: 26 mm
  • h3: 20 mm
  • 重量: 800 g
钻孔固定支撑 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1163.100
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems