1163.000 - 钻孔固定支撑 
可调整的 

系统 
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70/L12
b1 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
88 mm
l4 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
36 – 45 mm
品项品号.:
1163.000
文件
钻孔固定支撑 
  • 系统 : V70/L12
  • b1: 28 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 9,9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 24 mm
  • h1: 36 mm – 45 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 16 mm
  • 重量: 381 g
钻孔固定支撑 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1163.000
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems