1047.700 - 中间板 

系统 
d2 [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
d2 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
M4
h1 [mm]:
15 mm
品项品号.:
1047.700
文件
中间板 
  • 系统 : V40
  • d1: 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M4
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,6 mm
  • b: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • 重量: 125 g
中间板 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1047.700
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems