1122.300 - 角形推板 

系统 
b [mm]
h6 [mm]
网络位置 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
网络位置 :
右 
品项品号.:
1122.300
文件
角形推板 
  • 系统 : V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • 网络位置 : 右 
  • h6: 174 mm
  • 重量: 3466 g
角形推板 

材质 

  • 灰铸铁,磷酸盐处理,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1122.300
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems