1068.100 - 沟槽夹持元件接头 
系统 V40/V70 

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40/V70
l1 [mm]:
39,6 mm
l2 [mm]:
6,8 mm
l3 [mm]:
32,8 mm
品项品号.:
1068.100
文件
沟槽夹持元件接头 
  • 系统 : V40/V70
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,8 mm
  • l3: 32,8 mm
  • 重量: 111 g
沟槽夹持元件接头 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1068.100
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems