1143.200 - 定位梢 

系统 
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
品项品号.:
1143.200
文件
定位梢 
  • 系统 : V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • 重量: 551 g
定位梢 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1143.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems