1112.100 - 槽型夹持角形块 

系统 
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
品项品号.:
1112.100
文件
槽型夹持角形块 
  • 系统 : V70
  • b1: 40 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • 数量 n: 2
  • 重量: 1000 g
槽型夹持角形块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1112.100
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems