1012.400 - 槽型夹持角形块 

系统 
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
105 mm
l1 [mm]:
63 mm
品项品号.:
1012.400
文件
槽型夹持角形块 
  • 系统 : V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 105 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 45 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • 数量 n: 2
  • 重量: 738 g
槽型夹持角形块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1012.400
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems