1148.500 - V块 

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
d - min  [mm]
d - max.  [mm]
螺丝用  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
l1 [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
54 mm
d min  [mm]:
12 mm
d max.  [mm]:
67 mm
螺丝用  [mm]:
M12
品项品号.:
1148.500
文件
V块 
  • 系统 : V70
  • l1: 70 mm
  • b1: 54 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 83,3 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 5 mm
  • l2: 18 mm
  • d: 40 mm
  • d2: M12
  • d min : 12 mm
  • d max. : 67 mm
  • 螺丝用 : M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 1251 g
V块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1148.500
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems