1131.500 - T夹持块 

系统 
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
品项品号.:
1131.500
文件
T夹持块 
  • 系统 : V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • 重量: 106 g
T夹持块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1131.500
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems