1031.200 - T夹持块 

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h3 [mm]
h5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
l1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
15 mm
b2 [mm]:
10 mm
h3 [mm]:
8,5 mm
h5 [mm]:
3,5 mm
品项品号.:
1031.200
文件
T夹持块 
  • 系统 : V40
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 3,5 mm
  • 重量: 25 g
T夹持块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1031.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems