1129.600 - T槽中心块 

系统 
h2 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
h2 [mm]:
12,7 mm
b2 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
l1 [mm]:
56 mm
l2 [mm]:
34 mm
品项品号.:
1129.600
文件
T槽中心块 
  • 系统 : V70
  • h1: 22 mm
  • h2: 12,7 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • d: M10
  • l1: 56 mm
  • l2: 34 mm
  • 重量: 144 g
T槽中心块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1129.600
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems