1102.100 - 基板 

系统 
d1 [mm]
d3 [mm]
T槽数量 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
T槽数量 :
3 x 3
品项品号.:
1102.100
文件
基板 
  • 系统 : V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • T槽数量 : 3 x 3
  • 重量: 21 kg
基板 

材质 

  • 钢,硬化,研磨  

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1102.100
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems