1100.300 - 基板 

系统 
b1 [mm]
l1 [mm]
T槽数量 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
b1 [mm]:
230 mm
l1 [mm]:
420 mm
T槽数量 :
3 x 6
品项品号.:
1100.300
文件
基板 
  • 系统 : V70
  • b1: 230 mm
  • b2: 70 mm
  • l1: 420 mm
  • l2: 105 mm
  • y: 12 mm
  • T槽数量 : 3 x 6
  • 重量: 40 kg
基板 

材质 

  • 钢,硬化,研磨  

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1100.300
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems