V70eco基板是进一步开发的V70产品线,并在质量和价格上优化。
它们是与现有的V70 T形槽系统完全兼容。
• 定位孔的公差为 H6 & 槽沟的为 H8。
• 藉由定位孔/或中心槽将基板对齐在加工檯面。
• 100mm 间距的锁附孔。
• 高张力的工具钢。
可用的选项(送货时间约10个工作日):
a)额外的嵌装孔在 63mm 的间距。
b)额外的嵌装孔在 125mm 的间距。
C)外部的停止机构。
D)带有连接环用于 Halder 零点夹持系统。
這項商品 1200.400 - 基板 V70eco / () 為商品項目的相對應商品 基板 V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)
特殊要求和较大尺寸可根据需求提供。