MAXXCRAFT-Schlosser­hammer
gemäß DIN 1041

EH 3666.

Patentierte Gummiverbindung zwischen Kopf und Stiel sorgt für spürbare Rückschlag- sowie Geräuschdämpfung und somit für volle Schlagkraftübertragung auf das Werkstück, ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten durch geringere Vibration beim Aufschlag, Stielschutzhülse mit Gummiummantelung zum Abfangen von Fehlschlägen.

Anwendungsgebiete

Universal einsetzbar in Industrie und Handwerk, d. h. überall dort wo bisher herkömmliche DIN-Schlosserhämmer zum Einsatz kommen.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Be­zeich­nung
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
MAXXCRAFT 300
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
300 g
Artikel-Nr.:
3666.003
MAXXCRAFT 300
  • Bezeichnung: MAXXCRAFT 300
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 300 mm x 105 mm x 23 mm
  • Gewicht: 300 g
  • GTIN: 4030618303053
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
zur Artikelansicht
Be­zeich­nung:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
Artikel-Nr.:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Bezeichnung: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • Gewicht: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
zur Artikelansicht
Be­zeich­nung:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
Artikel-Nr.:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • Bezeichnung: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • Gewicht: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
zur Artikelansicht
Be­zeich­nung:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
Artikel-Nr.:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • Bezeichnung: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • Gewicht: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
zur Artikelansicht

Werkstoff

Hammerkopf

  • hochwertiger Spezialstahl, gesenkgeschmiedet

Stiel

  • Hickory
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3666. MAXXCRAFT-Schlosser­hammer – gemäß DIN 1041
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
MAXXCRAFT-Schlosser­hammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.