Die Erwin Halder KG ist Hersteller von Normteilen - auch bezeichnet als Normalien, Normelemente oder DIN-Teile. Das Produktfeld Normalien mit über 12.000 Artikel umfasst die Hauptgruppen
Neben den Normteilen nach DIN oder ISO umfasst das Standard-Lieferprogramm eine Vielzahl an weiteren Normalien nach Werknorm, die in den vielen Branchen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle eingesetzt werden können. Diese Standardkomponenten sind kostengünstige technische Lösungen mit Funktionen wie abfragen, arretieren, andrücken, dämpfen, bedienen, kuppeln, einstellen, federn, transportieren, verschließen und dichten.
Alle diese Normelemente sind ab Lager lieferbar.
Für alle Normalien stehen CAD Daten in verschiedenen Formaten zum Download zur Verfügung.
Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.