Diese Seite ist nicht für den Internet Explorer optimiert.

Bitte nutzen sie vorzugsweise einen der folgenden Browser in der aktuellsten Version: Firefox, Chrome, Edge oder Safari.

Multi-Schraubstöcke

Multi-Schraubstöcke

Einsatzbereich Schraubstock / Maschinenschraubstock

  • Vertikal und horizontal CNC-gesteuerte Fräsmaschinen.
  • Konventionelles Spannen, Grippspannen und Niederzugspannen möglich.
  • MS 125-S – optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.
  • Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitt durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück.
  • Mit den Trägerbacken lassen sich Rohteile unterschiedlichster Materialien und komplexen Geometrien sicher und kostengünstig spannen.

Produktmerkmale Schraubstock / Maschinenschraubstock

  • Hohe Flexibilität – das modulare Spannsystem vereint nahezu alle Möglichkeiten unserer bewährten Modelle.
  • Kraftübersetzte Hochdruckspindel – kein Nachlassen der Spannkraft.
  • Vergrößerter Krafthub zum sicheren Spannen von Rohteilen.
  • Verlorener Spannrand 8 mm bei Niederzugspannung, 3 mm bei Grippspannung.
  • Spannen mit Drehmomentschlüssel (max. 30 Nm) – dies ermöglicht auch ein Arbeiten bei ungünstiger Aufspannung über Tisch

Die Hauptgruppe Multi-Schraubstöcke des Produktfeldes Werkstückspannung umfasst Artikelgruppen wie Multi-Schraubstöcke MS 125, Zubehör (Werkstückanschläge, Drehmomentschlüssel, Spannpratzen, Ausricht- und Fixiersätze), Stufenbacken, Grundbacken, Pendelbacken, Adapterbacken, Stufenleisten, Prismenbacken und Befestigungsschrauben. Dieser Schraubstock und die Systemteile sind ab Lager lieferbar.

Untergliedert ist die Hauptgrppe in die Produktgruppen

  • Multi-Schraubstöcke MS 125
  • Zubehör für Multi-Schraubstöcke
  • Konventionelle Spannung
  • Gripp-Spannung
  • Niederzug-Spannung
  • 5-Seiten Bearbeitung

Zu allen Systemteilen stehen CAD Daten in verschiedenen Formaten zum Download zur Verfügung.