3666.008 - MAXXCRAFT 800
gemäß DIN 1041

Patentierte Gummiverbindung zwischen Kopf und Stiel sorgt für spürbare Rückschlag- sowie Geräuschdämpfung und somit für volle Schlagkraftübertragung auf das Werkstück, ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten durch geringere Vibration beim Aufschlag, Stielschutzhülse mit Gummiummantelung zum Abfangen von Fehlschlägen.

Anwendungsgebiete

Universal einsetzbar in Industrie und Handwerk, d. h. überall dort wo bisher herkömmliche DIN-Schlosserhämmer zum Einsatz kommen.

Dieser Artikel 3666.008 - MAXXCRAFT 800 gemäß DIN 1041 / (Bezeichnung: MAXXCRAFT 800) ist eine Variante der Artikelgruppe MAXXCRAFT-Schlosser­hammer gemäß DIN 1041 (EH 3666.)

Be­zeich­nung
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
Artikel-Nr.:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • Bezeichnung: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • Gewicht: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15

Werkstoff

Hammerkopf

  • hochwertiger Spezialstahl, gesenkgeschmiedet

Stiel

  • Hickory
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3666.008
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
MAXXCRAFT-Schlosser­hammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.