3666.010 - MAXXCRAFT 1000
gemäß DIN 1041

Patentierte Gummiverbindung zwischen Kopf und Stiel sorgt für spürbare Rückschlag- sowie Geräuschdämpfung und somit für volle Schlagkraftübertragung auf das Werkstück, ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten durch geringere Vibration beim Aufschlag, Stielschutzhülse mit Gummiummantelung zum Abfangen von Fehlschlägen.

Anwendungsgebiete

Universal einsetzbar in Industrie und Handwerk, d. h. überall dort wo bisher herkömmliche DIN-Schlosserhämmer zum Einsatz kommen.

Dieser Artikel 3666.010 - MAXXCRAFT 1000 gemäß DIN 1041 / (Bezeichnung: MAXXCRAFT 1000) ist eine Variante der Artikelgruppe MAXXCRAFT-Schlosser­hammer gemäß DIN 1041 (EH 3666.)

Be­zeich­nung
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
Artikel-Nr.:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • Bezeichnung: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • Gewicht: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15

Werkstoff

Hammerkopf

  • hochwertiger Spezialstahl, gesenkgeschmiedet

Stiel

  • Hickory
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3666.010
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
MAXXCRAFT-Schlosser­hammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.