MA­XX­CRAFT-Hick­orys­tiel
für MAXXCRAFT-Schlosserhammer

EH 3266.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

ver­wend­bar für
lges [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
ver­wend­bar für:
MaxxCraft 300
lges [mm]:
265 mm
gewicht [g]:
100 g
Artikel-Nr.:
3266.003
MAXXCRAFT-Hickorystiel
  • verwendbar für: MaxxCraft 300
  • lges : 265 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
  • Gewicht: 100 g
  • GTIN: 4030618303190
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
ver­wend­bar für:
MaxxCraft 500
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
120 g
Artikel-Nr.:
3266.005
MAXXCRAFT-Hickorystiel
  • verwendbar für: MaxxCraft 500
  • lges : 280 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 280 mm x 35 mm x 25 mm
  • Gewicht: 120 g
  • GTIN: 4030618303206
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
ver­wend­bar für:
MaxxCraft 800
lges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
170 g
Artikel-Nr.:
3266.008
MAXXCRAFT-Hickorystiel
  • verwendbar für: MaxxCraft 800
  • lges : 305 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 305 mm x 38 mm x 27 mm
  • Gewicht: 170 g
  • GTIN: 4030618303213
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht
ver­wend­bar für:
MaxxCraft 1000
lges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
180 g
Artikel-Nr.:
3266.010
MAXXCRAFT-Hickorystiel
  • verwendbar für: MaxxCraft 1000
  • lges : 310 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 310 mm x 38,5 mm x 27,5 mm
  • Gewicht: 180 g
  • GTIN: 4030618303220
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Hinweise

Ergonomisch geformt, lackiert, sehr stabil

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3266. MAXXCRAFT-Hickorystiel – für MAXXCRAFT-Schlosserhammer
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
MAXXCRAFT-Schlosser­hammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.