3266.005 - MAXXCRAFT-Hickorystiel
für MAXXCRAFT-Schlosserhammer

ver­wend­bar für
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
ver­wend­bar für:
MaxxCraft 500
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
120 g
Artikel-Nr.:
3266.005
MAXXCRAFT-Hickorystiel
  • verwendbar für: MaxxCraft 500
  • lges : 280 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 280 mm x 35 mm x 25 mm
  • Gewicht: 120 g
  • GTIN: 4030618303206
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Hinweise

Ergonomisch geformt, lackiert, sehr stabil

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3266.005
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
MAXXCRAFT-Schlosser­hammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.