3266.003 - MAXXCRAFT-Hickorystiel
für MAXXCRAFT-Schlosserhammer

ver­wend­bar für
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
ver­wend­bar für:
MaxxCraft 300
lges [mm]:
265 mm
gewicht [g]:
100 g
Artikel-Nr.:
3266.003
MAXXCRAFT-Hickorystiel
  • verwendbar für: MaxxCraft 300
  • lges : 265 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 265 mm x 33 mm x 23,5 mm
  • Gewicht: 100 g
  • GTIN: 4030618303190
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Hinweise

Ergonomisch geformt, lackiert, sehr stabil

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3266.003
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
MAXXCRAFT-Schlosser­hammer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.