Vis d'ob­tu­ra­tion

EH 1557.000 - EH 1657.000

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Sys­tème
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Sys­tème:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
Numéro d’article:
1557.000
CAO
Documents
Vis d'obturation
  • Système: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Vis d'obturation
Sys­tème:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
Numéro d’article:
1657.000
CAO
Documents
Vis d'obturation
  • Système: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • Poids: 5,8 g
vers la vue d'article
Vis d'obturation

Matières

  • plastique
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 1557.000 - EH 1657.000 Vis d'obturation
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.