Mors in­ter­chan­geables pour étaux, avec fonction plaquage

EH 23231.

Ces mors sont des accessoires pour les étaux EH 23231.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ver­sion
cro­quis
Cote no­mi­nale [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
support de base en acier cémenté
cro­quis:
1
Cote no­mi­nale [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23231.0030
CAO
Documents
Mors interchangeables
  • support de base en acier cémenté – croquis 1
  • Cote nominale: 100 mm
  • Poids: 289 g
vers la vue d'article
Mors interchangeables
Ver­sion:
mors interchangeable, doux, en acier de cémentation
cro­quis:
2
Cote no­mi­nale [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23231.0031
CAO
Documents
Mors interchangeables
  • mors interchangeable, doux, en acier de cémentation – croquis 2
  • Cote nominale: 100 mm
  • Poids: 246 g
vers la vue d'article
Mors interchangeables
Ver­sion:
mors interchangeable, strié, en acier de cémentation
cro­quis:
3
Cote no­mi­nale [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23231.0032
CAO
Documents
Mors interchangeables
  • mors interchangeable, strié, en acier de cémentation – croquis 3
  • Cote nominale: 100 mm
  • Poids: 246 g
vers la vue d'article
Mors interchangeables
Ver­sion:
mors interchangeable avec rouleau (corps : acier traité, trempé / rouleau : acier travaillé à froid, trempé)
cro­quis:
4
Cote no­mi­nale [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
23231.0033
CAO
Documents
Mors interchangeables
  • mors interchangeable avec rouleau (corps : acier traité, trempé / rouleau : acier travaillé à froid, trempé) – croquis 4
  • Cote nominale: 100 mm
  • Poids: 313 g
vers la vue d'article
Mors interchangeables

Matières

Support de base

  • acier de cémentation, cémenté

Mors

  • acier de cémentation, cémenté
  • acier traité, trempé

Rouleau

  • acier travaillé à froid, trempé

Notes

La livraison comprend des vis de serrage.

Assemblage

Le support de base (croquis 1) est fixé avec des vis (fournies) sur le mors mobile. Les mors interchangeables sont retenus par deux aimants permanents, et démontables sans outils.

Instructions de montage/démontage:

  1. Tirez le mors interchangeable vers le haut jusqu'à ce que le guide touche le haut de la rainure.
  2. Basculez et retirez le mors.
  3. Mettez le nouveau mors en position.
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23231. Mors interchangeables – pour étaux, avec fonction plaquage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.