Brides à nez, fermées

EH 23170.

Cette bride (tête de bridage) DIN 6317 à nez est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner. Le modèle fermé de bride convient à une utilisation sur des pièces à usiner en rotation.

Les brides à nez fermées sont utilisées pour les pièces en rotation.

Votre sélection a donné lieu à 7 résultats

Cote no­mi­nale b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Pour vis [mm]
Pour vis [in]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
Pour vis [mm]:
M20, M22
Pour vis [in]:
3/4 in
Numéro d’article:
23170.0022
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 22 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 160 mm
  • l4: 45 mm
  • Pour vis: M20, M22
  • Pour vis: 3/4 in
  • Poids: 3025 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
60 mm
Pour vis [mm]:
M20, M22
Pour vis [in]:
3/4 in
Numéro d’article:
23170.0023
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 220 mm
  • l4: 45 mm
  • Pour vis: M20, M22
  • Pour vis: 3/4 in
  • Poids: 3810 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
Pour vis [mm]:
M24
Pour vis [in]:
1 in
Numéro d’article:
23170.0026
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 56 mm
  • Pour vis: M24
  • Pour vis: 1 in
  • Poids: 3639 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
70 mm
Pour vis [mm]:
M24
Pour vis [in]:
1 in
Numéro d’article:
23170.0027
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 26 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • Pour vis: M24
  • Pour vis: 1 in
  • Poids: 4560 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
500 mm
b2 [mm]:
70 mm
Pour vis [mm]:
M24
Pour vis [in]:
1 in
Numéro d’article:
23170.0029
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 26 mm
  • l1: 500 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 370 mm
  • l4: 56 mm
  • Pour vis: M24
  • Pour vis: 1 in
  • Poids: 9483 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
Pour vis [mm]:
M30
Pour vis [in]:
1 1/4 in
Numéro d’article:
23170.0030
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 33 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • Pour vis: M30
  • Pour vis: 1 1/4 in
  • Poids: 6242 g
vers la vue d'article
Brides
Cote no­mi­nale b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
80 mm
Pour vis [mm]:
M30
Pour vis [in]:
1 1/4 in
Numéro d’article:
23170.0031
CAO
Documents
Brides
  • Cote nominale b1: 33 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 283 mm
  • l4: 56 mm
  • Pour vis: M30
  • Pour vis: 1 1/4 in
  • Poids: 7798 g
vers la vue d'article
Brides

Matières

  • acier traité, verni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23170. Brides – à nez, fermées
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.