Pilz­grif­fe

EH 24540.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde – Bild 1
Bild:
mit Innengewinde
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
Artikel-Nr.:
24540.0017
CAD
Dokumente
Pilzgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,8 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Pilzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde – Bild 1
Bild:
mit Innengewinde
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Artikel-Nr.:
24540.0021
CAD
Dokumente
Pilzgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 6,2 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Pilzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde – Bild 1
Bild:
mit Innengewinde
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Artikel-Nr.:
24540.0025
CAD
Dokumente
Pilzgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 14 mm
  • h: 21 mm
  • t: 11 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 11 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Pilzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde – Bild 1
Bild:
mit Innengewinde
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Artikel-Nr.:
24540.0033
CAD
Dokumente
Pilzgriffe
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 21 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Pilzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube – Bild 2
Bild:
mit Schraube
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M5
:
9 mm
Artikel-Nr.:
24540.0117
CAD
Dokumente
Pilzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 17 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 9 mm
  • h: 14 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 4,2 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Pilzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube – Bild 2
Bild:
mit Schraube
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Artikel-Nr.:
24540.0121
CAD
Dokumente
Pilzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 21 mm
  • d3: M6
  • d4: 12 mm
  • l: 10 mm
  • h: 17 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,1 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Pilzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube – Bild 2
Bild:
mit Schraube
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Artikel-Nr.:
24540.0125
CAD
Dokumente
Pilzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M6
  • d4: 14 mm
  • l: 10 mm
  • h: 21 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 10 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Pilzgriffe
Aus­füh­rung:
mit Schraube – Bild 2
Bild:
mit Schraube
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M8
:
14 mm
Artikel-Nr.:
24540.0133
CAD
Dokumente
Pilzgriffe
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 33 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • l: 14 mm
  • h: 29 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 23 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Pilzgriffe

Werkstoff

Pilzgriff

  • Duroplast PF 31, schwarz

Buchse

  • Messing

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24540. Pilzgriffe
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.