SIM­PLEX-Tem­per­guss­ge­häu­se

EH 3011.

Das SIMPLEX-Tempergussgehäuse (Serie 3011) ist das am meisten verwendete Gehäuse im Halder-Sortiment. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Erhältlich ist dieses Gehäuse für SIMPLEX-Schonhämmer von Größe D30mm bis D140mm. Zudem kommt es in angepasster Form bei den SIMPLEX-Spaltäxten und dem SIMPLEX-Spalthammer zum Einsatz.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX–Tempergussgehäuse
  • Mit integrierter Stielschutzhülse
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Keine Absplitterungen
  • Schwingungsdämpfend
  • Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
  • Sehr langlebig
  • Halder Topseller
  • Erhältlich für SIMPLEX-Schonhämmer D30mm bis D140mm, sowie als Spezialausführung für SIMPLEX–Spaltäxte und SIMPLEX–Spalthammer

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

Ø [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Jetzt
kaufen
Zur
Händlersuche
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
225 g
Artikel-Nr.:
3011.030
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SIMPLEX-Tempergussgehäuse
  • Ø: 30 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 52 mm x 32 mm x 61 mm
  • Gewicht: 225 g
  • GTIN: 4030618301295
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
420 g
Artikel-Nr.:
3011.040
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SIMPLEX-Tempergussgehäuse
  • Ø: 40 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 62 mm x 43 mm x 76 mm
  • Gewicht: 420 g
  • GTIN: 4030618301301
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
725 g
Artikel-Nr.:
3011.050
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SIMPLEX-Tempergussgehäuse
  • Ø: 50 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 74 mm x 54 mm x 98 mm
  • Gewicht: 725 g
  • GTIN: 4030618301318
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
975 g
Artikel-Nr.:
3011.060
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SIMPLEX-Tempergussgehäuse
  • Ø: 60 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • Gewicht: 975 g
  • GTIN: 4030618301325
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
1785 g
Artikel-Nr.:
3011.080
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SIMPLEX-Tempergussgehäuse
  • Ø: 80 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 90 mm x 85 mm x 146 mm
  • Gewicht: 1785 g
  • GTIN: 4030618301332
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
3550 g
Artikel-Nr.:
3011.100
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SIMPLEX-Tempergussgehäuse
  • Ø: 100 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 105 mm x 100 mm x 192 mm
  • Gewicht: 3550 g
  • GTIN: 4030618301349
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
125 mm/140 mm
gewicht [g]:
5370 g
Artikel-Nr.:
3011.125
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SIMPLEX-Tempergussgehäuse
  • Ø: 125 mm/140 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 114 mm x 128 mm x 226 mm
  • Gewicht: 5370 g
  • GTIN: 4030618301356
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
zur Artikelansicht

Werkstoff

Gehäuse

  • Temperguss

Hinweise

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.

Weitere Produkte

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3011. SIMPLEX-Tempergussgehäuse
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Gehäuse
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.