EH 3026.
SIMPLEX 3026系列具有复合橡胶/塑料嵌件组合,是Halder最畅销的产品之一。
中硬橡胶插入件(3202系列)具有超低磨损,抗冲击缓冲和无味的特性,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
红色的塑料插件(3206系列)坚硬,还耐油和油脂。这种刀片组合涵盖了广泛的应用范围。
外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型,在握把区域具有双层清漆,因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
该版本的尺寸范围从D30mm到D60mm,尺寸为D60mm,带有橡胶衬里和“立式”(3026.260)。
產品特點:
适用于低难度至中等难度作业, 汽车和卡车行业的组装与维修, 凹陷移除, 保养作业, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构, 木工作业
您的选择导致 4 打击
More details
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。