Halder-Pins
Sperrbolzen sind selbstsichernde Bolzen, die werkzeuglos über einen Druckknopf arretiert und wieder entriegelt werden.
Knopf drücken. Bolzen einschieben. Knopf loslassen. Verriegelt. Schneller lassen sich zwei Bauteile nicht verbinden.
Der Alleskönner immer wenn Sie Verbindungen oft und schnell lösen müssen.
Tragbolzen sind schnell und einfach einsetzbare Anschlagmittel zum Heben und Transportieren von Lasten.
Ein Gewindetragbolzen kann alles, was ein Kugeltragbolzen kann. Nur noch cleverer. Denn er bringt das passende Gewinde gleich mit. So sparen Sie sich die zusätzliche Aufnahmebuchse als Adapter zwischen Gewindebohrung und Bolzen.
Diese zölligen Pins sind nach Luftfahrtnorm MS 17984 - 17987 / NAS 1333 - 1343 gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.
Das Produktprogramm wird mit Bypass-Pins Kits, Warnfahnen und Halteseilen um weitere Produkte für den alltäglichen Einsatz im Ground Support ergänzt.
In fast allen Industriezweigen und Branchen kommen HALDER PINS zum Einsatz – überall dort, wo schnell, einfach und häufig Verbindungen gelöst und wieder zusammengefügt werden müssen. Mit Sonderlösungen aus eigener Entwicklung können die Anforderungen verschiedener Branchen, wie beispielsweise im Motorsport, in der Luftfahrt oder der Medizintechnik, erfüllt werden.
DAS WERKZEUG, FÜR DAS SIE KEIN WERKZEUG BRAUCHEN.
Verbinden und Lösen. Blitzschnell. Ganz ohne Werkzeug. Zum Abstecken, Austauschen, Befestigen, Positionieren, Wechseln, Sichern, Fixieren, Verriegeln, Arretieren und Verstellen.