Branchen
Nur ein einsatzbereiter Maschinenpark sorgt für Umsätze. Erfolgsfaktor Nummer 1: Kurze Reparatur- und Wartungszeiten. HALDER PINS beschleunigen den Austausch von Ersatzteilen und verbessern Arbeitsfluss und Auslastung. Klicken statt Schrauben. In Sekunden statt Stunden. Für ein hocheffizientes Notfallmanagement.
Sofortservice dank HALDER PINS.
Jolle oder Yacht, in der Werft oder auf dem Wasser, beim Aufriggen und Abtakeln: HALDER PINS aus Titan sichern, spannen und klemmen schnell und zuverlässig. Wanten und Pinnenausleger ebenso wie Backskisten und Außenborder. Salzwasserfest und auch hart am Wind voll belastbar. Mit Schutzgriff gegen versehentliches Entriegeln.
HALDER PINS für jedes Wunschmanöver.
Komplexe Kraftstation oder filigrane Gelenkorthese: Physiotherapie braucht passgenaue Geräte. HALDER PINS liefern die nötige Flexibilität. Winkel, Höhe, Gewicht – für jede Übung und jeden Patienten perfekt. Ohne Schrauben. Ohne Kraftaufwand. Mit elastischen Griffen, die soft und sicher in der Hand liegen. Patentiert ergonomisch.
HALDER PINS verbinden Kraft mit Beweglichkeit.
HALDER PINS für Zuhause? Na logisch. Überall dort, wo Bauteile flexibel verbunden oder Lasten zuverlässig gehalten werden müssen. Krafttrainer mit Steckgewichten, Sonnensegel, Leitern, Tragriemen, Fahrrad-Anhänger, mobile Möbel … wir könnten die Liste endlos fortsetzen, wo HALDER PINS Dinge besser machen. Oder völlig neuen Ideen den Weg ebnen. Für Architekten und Produktdesigner. Für Tüftler und Erfinder.
Wir sind Ihr Ideen-Sparringspartner.
Auf Events muss es schnell gehen. Aufbau. Umbau. Abbau. Hoch und runter. Immer unter Zeitdruck, oft über Kopf und bei höchsten Sicherheitsanforderungen. Beim Rigging entfalten HALDER PINS ihre Stärken. Fixieren Scheinwerfer und Lautsprecher. In Sekunden. Bis zu einer Tonne pro Pin. Endlos oft. HALDER PINS sind Standard-Equipment für Eventtechniker, Rigger und Roadies. Indoor und Outdoor.
HALDER PINS lassen Sie nicht hängen. Niemals.
Im Rennsport geht es um Sekunden. Und um Sicherheit. Jeder Bauteilwechsel kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Unser Tuning-Tipp: Schnellverschluss statt Schraube. Ob Bremsscheibe, Spoiler oder Stoßstange – HALDER PINS stellen Rekorde auf. Nicht nur in der Boxengasse, sondern auch in der Autowerkstatt und Hobbygarage. Beim Reparieren, Nachrüsten und Pimpen.
HALDER PINS sichern die Pole Position.
Der HALDER PIN ist auf Flughäfen zuhause. Sein Spezialgebiet: Kleine Wartungshelfer mit großer Zuverlässigkeit. Komplizierte 3D-Geometrien?
Kein Problem für unser Bearbeitungszentrum. Höchste Anforderungen an Fertigung und Rückverfolgung? Alles zertifiziert nach Luftfahrtnorm. Wir sind Lieferant für Airbus auf Basis von EN 9100 D .
Der Premium-Partner für Premium-Ansprüche.
Beamer und Bildschirme, Leinwände und Lautsprecher: HALDER PINS bringen Bild und Sound an Wand und Decke. In kleinen Meetingräumen und XXL-Messehallen. Für Festinstallation oder mobile Montage. Für Haustechniker, Verleiher und Eventspezialisten. Konstruktive Herausforderungen? HALDER PINS machen erfinderisch.
Wir liefern technischen Support mit System.
Schweres und Sperriges sicher bewegen: Wenn es um Hebetechnik geht, sind HALDER PINS in ihrem Element. Sie verriegeln Greifbacken, fixieren Lastgabeln oder werden auf Knopfdruck direkt im Bauteil arretiert. Für Durchgangsbohrungen und bestehende Gewinde. Mit beweglichem Schäkel oder Handgriff.
Wir machen Schweres leicht.
Sperrige Bauteile. Große Höhen. Schwere Maschinen. Auf Baustellen lassen HALDER PINS ihre Muskeln spielen. Sie transportieren tonnenschwere Lasten, sichern Gerüste und fixieren Werkzeuge und Behälter. Ohne lästiges Ein- und Ausschrauben. Gemacht für Wind und Wetter. Korrosionsfrei, und extrem belastbar.
Für weniger Körpereinsatz und mehr Sicherheit.