Spannscheiben sind Normteile nach DIN oder Werknorm. Oft werden Spannscheiben auch als Aufspannscheiben bezeichnet. Spannscheiben können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen als Unterlegscheibe eingesetzt werden, u. a. zum Verbinden und Spannen. In Kombination mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.) und Muttern DIN 6330 (EH 23070.) ergeben sie die kompletten Aufspannschrauben.
Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager: