Fla­che Rän­del­schrau­ben DIN 653

EH 24770.

Rändelschrauben sind aus einem Stück und mit Gewinde bis zum Kopf gefertigt (DIN-Bezeichnung A).

Ihre Auswahl ergab 54 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24770.0072
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24770.0073
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24770.0074
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 10 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24770.0077
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 16 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,7 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24770.0079
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M3
  • l: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24770.0092
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 5,6 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24770.0093
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 10 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 5,7 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24770.0094
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 12 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24770.0096
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 16 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 6,2 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24770.0098
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 6,6 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24770.0100
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M4
  • l: 25 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 7,1 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24770.0112
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24770.0113
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24770.0115
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 16 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24770.0117
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24770.0119
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24770.0121
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M5
  • l: 30 mm
  • d2: 20 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24770.0132
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M6
  • l: 12 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24770.0134
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M6
  • l: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24770.0136
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24770.0138
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M6
  • l: 25 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24770.0140
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24770.0142
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M6
  • l: 40 mm
  • d2: 24 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24770.0152
CAD
Dokumente
Flache Rändelschrauben
  • Stahl
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelschrauben

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8
  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24770. Flache Rändelschrauben – DIN 653
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.