An­d­rü­ck­el­e­men­te mit Bolzen, verdrehgesichert

EH 23230.

Das gefederte Andrückelement dient zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang, z. B. im Vorrichtungsbau.

Bei der Ausführung mit Innengewinde kann ein individuell an das Werkstück angepasstes Element eingesetzt werden.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
Hub s [mm]
Fe­der­kraft1) F1 [N]
Fe­der­kraft1) F2 [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
16 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
23230.0510
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M4
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • t min.: 8 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Hub s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Federkraft1) F1: 16 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
25 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
71 N
Artikel-Nr.:
23230.0512
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: M5
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • t min.: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Hub s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Federkraft1) F1: 25 N
  • Federkraft1) F2: 71 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 153 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
40 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
130 N
Artikel-Nr.:
23230.0514
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: M6
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • t min.: 12 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Hub s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Federkraft1) F1: 40 N
  • Federkraft1) F2: 130 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 213 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente
Aus­füh­rung:
mit Kegelspitze
Bild:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
16 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
23230.0530
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Kegelspitze – Bild 2
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Hub s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Federkraft1) F1: 16 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente
Aus­füh­rung:
mit Kegelspitze
Bild:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
25 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
71 N
Artikel-Nr.:
23230.0532
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Kegelspitze – Bild 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Hub s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Federkraft1) F1: 25 N
  • Federkraft1) F2: 71 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente
Aus­füh­rung:
mit Kegelspitze
Bild:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
40 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
130 N
Artikel-Nr.:
23230.0534
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Kegelspitze – Bild 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Hub s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Federkraft1) F1: 40 N
  • Federkraft1) F2: 130 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 209 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente
Aus­füh­rung:
mit Bolzen, abgerundet
Bild:
3
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
16 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
23230.0550
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Bolzen, abgerundet – Bild 3
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • r: 4,5 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Hub s: 6 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Federkraft1) F1: 16 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente
Aus­füh­rung:
mit Bolzen, abgerundet
Bild:
3
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
25 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
71 N
Artikel-Nr.:
23230.0552
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Bolzen, abgerundet – Bild 3
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • r: 6 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Hub s: 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Federkraft1) F1: 25 N
  • Federkraft1) F2: 71 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 155 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente
Aus­füh­rung:
mit Bolzen, abgerundet
Bild:
3
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
40 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
130 N
Artikel-Nr.:
23230.0554
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Bolzen, abgerundet – Bild 3
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • r: 7,2 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Hub s: 10 mm
  • SW SW1: 12 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Federkraft1) F1: 40 N
  • Federkraft1) F2: 130 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 213 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente
Aus­füh­rung:
mit Prisma
Bild:
4
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
6 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
16 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
23230.0570
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Prisma – Bild 4
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M4
  • d6: 4,3 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 -0,2: 11,5 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 6 mm
  • b: 12 mm
  • k: 25 mm
  • Hub s: 6 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Federkraft1) F1: 16 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente
Aus­füh­rung:
mit Prisma
Bild:
4
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
25 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
71 N
Artikel-Nr.:
23230.0572
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Prisma – Bild 4
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 8 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Hub s: 8 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Federkraft1) F1: 25 N
  • Federkraft1) F2: 71 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente
Aus­füh­rung:
mit Prisma
Bild:
4
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Hub s [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
40 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
130 N
Artikel-Nr.:
23230.0574
CAD
Dokumente
Andrückelemente
  • mit Prisma – Bild 4
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 25 mm
  • d5: M5
  • d6: 5,3 mm
  • l1: 69,5 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 18 mm
  • l5 -0,2: 15,5 mm
  • l6: 47 mm
  • l7: 10 mm
  • b: 14 mm
  • k: 35 mm
  • Hub s: 10 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Federkraft1) F1: 40 N
  • Federkraft1) F2: 130 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 208 g
zur Artikelansicht
Andrückelemente

Werkstoff

Bolzen

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Hülse

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Gewindestift

  • Stahl, brüniert mit Messingbolzen

Haltestück

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Knopf

  • Stahl, brüniert

Kontermutter

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23230. Andrückelemente – mit Bolzen, verdrehgesichert
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.