Ge­lenk­schrau­ben

EH 22591.

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.

Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Artikel-Nr.:
22591.0006
CAD
Dokumente
Gelenkschraube
  • Stahl
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Gelenkschraube
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Artikel-Nr.:
22591.0008
CAD
Dokumente
Gelenkschraube
  • Stahl
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Gelenkschraube
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikel-Nr.:
22591.0010
CAD
Dokumente
Gelenkschraube
  • Stahl
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 35 kN
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Gelenkschraube
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikel-Nr.:
22591.0012
CAD
Dokumente
Gelenkschraube
  • Stahl
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 35 kN
  • Gewicht: 82 g
zur Artikelansicht
Gelenkschraube
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Artikel-Nr.:
22591.0016
CAD
Dokumente
Gelenkschraube
  • Stahl
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 45 kN
  • Gewicht: 173 g
zur Artikelansicht
Gelenkschraube
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Artikel-Nr.:
22591.0206
CAD
Dokumente
Gelenkschraube
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Gelenkschraube
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Artikel-Nr.:
22591.0208
CAD
Dokumente
Gelenkschraube
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 14 kN
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Gelenkschraube
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikel-Nr.:
22591.0210
CAD
Dokumente
Gelenkschraube
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 28 kN
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Gelenkschraube
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikel-Nr.:
22591.0212
CAD
Dokumente
Gelenkschraube
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 28 kN
  • Gewicht: 82 g
zur Artikelansicht
Gelenkschraube
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Artikel-Nr.:
22591.0216
CAD
Dokumente
Gelenkschraube
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 36 kN
  • Gewicht: 173 g
zur Artikelansicht
Gelenkschraube

Werkstoff

Hülse

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugelelement

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22591. Gelenkschrauben
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.