22591.0210 - Gelenkschraube

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.

Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.

Dieser Artikel 22591.0210 - Gelenkschraube / Rostfreier Stahl (d1: M24, d2: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­lenk­schrau­ben (EH 22591.)

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikel-Nr.:
22591.0210
Dokumente
Gelenkschraube
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 28 kN
  • Gewicht: 87 g
Gelenkschraube

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugelelement

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22591.0210
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.