22130.0093 - Buchse
zylindrisch

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Buchse
Nenn­maß:
d1 +0,005: 16  mm
Artikel-Nr.:
22130.0093
Dokumente
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, zylindrisch – Bild 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Gewicht: 40 g
Buchse
Direktdownload
Weitere Dateiformate